Loquets à compression couvrant une large plage de serrage avec vis réglable. Le loquet assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, notamment 4 mm et mm, pour une meilleure isolation acoustique.
Le loquet possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité en conditions de vibrations et de chocs. Le loquet est conforme à la norme DIN-EN 61373.
La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage. Les cames et les clés d'entraînement sont vendues séparément.
Séries: SR5547
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur du trou de montage | Compression maximale | Orientation de montage | Matière du loquet | Type de clé | Épaisseur de porte maximale compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 14,6572 - € 20,52 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé carrée
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 14,4576 - € 20,2406 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé mors double
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 13,7853 - € 25,2233 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 13,8832 - € 25,4016 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 13,363 - € 24,4497 | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 13,7853 - € 25,2233 | 50 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé mors double 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 13,6941 - € 25,0543 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé carrée 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 14,2962 - € 20,0147 | 14 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé triangle
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 15,0251 - € 21,0352 | 50 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé Allen
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 14,105 - € 19,747 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé fendue
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 13,941 - € 19,5174 | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé tubulaire
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 14,5538 - € 20,3754 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Alliage zinc
|
Pas de clé
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 13,7853 - € 25,2233 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 13,5413 - € 24,7755 | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé mors double 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 13,8832 - € 25,4016 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé carrée 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 14,8185 - € 20,7459 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé triangle
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 13,941 - € 19,5174 | 297 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé carrée
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 13,941 - € 19,5174 | 456 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé triangle
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 13,601 - € 19,0414 | 50 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Zamak
|
Clé fendue
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 13,8832 - € 25,4016 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.