Menu Rechercher

Poignée articulée Clés différentes 28.5 mm PA Noir

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Code article:

208203247E

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 € 37,3902
25 - 49 € 26,7073
50 - 99 € 26,0279
100 + € 24,6551
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 37,39

1 x € 37,3902

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de poignée 160.0 mm
Largeur de poignée 35.0 mm
Épaisseur tête 12.0 mm
Hauteur de l'enceinte 18.5 mm
Poignée maximale 28.5 mm
Longueur du trou de montage 50.0 mm
Largeur du trou de montage 25.0 mm
Finition Sans finition
Type de poignée Poignée articulée
Inclut Two keys supplied with each latch
Type de clé Clés différentes
Matière du loquet PA
Orientation de montage Universelle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter