Les verrous 1/4 de tour avec boutons à ailettes sont disponibles avec un boîtier extra long. Ils sont parfaitement adaptés aux portes insonorisées ou isolées et sont fournis avec un joint en caoutchouc pour une étanchéité supplémentaire. Ils sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac de couleur noire, et avec toute une gamme d'emprises
Séries: SR5523
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Poignée maximale | Hauteur de l'enceinte | Longueur de poignée | Épaisseur de porte maximale compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 14,0684 - € 19,6957 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 14,0684 - € 19,6957 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 16,0498 - € 22,4698 | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 17,4086 - € 24,372 | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 18,739 - € 26,2346 | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 17,4086 - € 24,372 | Demander le délai de livraison ici |
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 14,0684 - € 19,6957 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 14,0684 - € 19,6957 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 16,0498 - € 22,4698 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 18,739 - € 26,2346 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 17,4086 - € 24,372 | Demander le délai de livraison ici |
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 16,0498 - € 22,4698 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 17,4086 - € 24,372 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 14,0684 - € 19,6957 | Demander le délai de livraison ici |
1.299 in
33.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 18,2819 - € 25,5947 | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 16,0498 - € 22,4698 | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 16,0498 - € 22,4698 | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 14,0684 - € 19,6957 | Demander le délai de livraison ici |
1.299 in
33.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 17,4086 - € 24,372 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 17,4086 - € 24,372 | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.