Menu Rechercher

Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 55.0 18.0 Acier noir

Cette vis épaulée doté d'une tête CHC est dotée d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la partie filetée de la vis. Elle est facile à serrer ou desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Fabriquée en acier noirci, elle est légèrement magnétique, durable et résistante à la corrosion.
Article de code:

20226503

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 14,94
100 - 199 € 13,45
200 - 499 € 11,95
500 - 999 € 10,46
1000 + € 8,96
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 14,94

1 x € 14,94

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 55.0
l2 18.0
A/F 8.0
Matière Acier noir

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter