Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête fendue

En cours de production

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'une tête cylindrique et d'une tige filetée. Ils disposent d'un épaulement qui court de la tête à la tige qui est usinée à une tolérance précise. Les vis épaulées sont couramment utilisées pour connecter deux composants, avec l'épaulement faisant office de surface de palier.

Les vis épaulées sont appropriées aux applications nécessitant une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou un mouvement coulissant.

Cette gamme de vis épaulées dispose d'une tête fendue, ce qui permet de les tourner à l'aide d'un tournevis fendu. Elles sont magnétiques et disposent d'une excellente résistance au déchirement, même si elles rouillent quelque peu plus facilement que les vis épaulées classiques. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux secteurs de l'automobile et de la construction.

  • Épaulement qui court de la tête à la tige qui est usinée à une tolérance précise.
  • Elles disposent d'une tête fendue, ce qui permet de les tourner à l'aide d'un tournevis fendu.
  • Magnétiques avec une excellente résistance au déchirement, même si elles rouillent quelque peu plus facilement que les vis épaulées classiques.
Matière: Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité d2 h2 l2 H1 D3 d1 l1 Ajouter au panier
€ 1,66 - € 2,77 Demander le délai de livraison ici
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
6.0
€ 3,02 - € 5,04 Demander le délai de livraison ici
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
16.0
€ 4,33 - € 7,22 Demander le délai de livraison ici
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
12.0
€ 2,23 - € 3,72 Demander le délai de livraison ici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
30.0
€ 2,07 - € 3,45 Demander le délai de livraison ici
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
5.0
€ 2,83 - € 4,72 Demander le délai de livraison ici
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
16.0
€ 1,72 - € 2,86 Demander le délai de livraison ici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
4.0
€ 1,72 - € 2,86 Demander le délai de livraison ici
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
10.0
€ 1,77 - € 2,95 Demander le délai de livraison ici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
6.0
€ 5,64 - € 9,40 Demander le délai de livraison ici
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
26.0
€ 1,77 - € 2,95 Demander le délai de livraison ici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
8.0
€ 1,72 - € 2,86 Demander le délai de livraison ici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
5.0
€ 1,85 - € 3,09 Demander le délai de livraison ici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
12.0
€ 2,23 - € 3,72 Demander le délai de livraison ici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
20.0
€ 1,66 - € 2,77 Demander le délai de livraison ici
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
5.0
€ 2,83 - € 4,72 Demander le délai de livraison ici
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
10.0
€ 3,02 - € 5,04 Demander le délai de livraison ici
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
8.0
€ 3,02 - € 5,04 Demander le délai de livraison ici
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
12.0
€ 3,22 - € 5,36 Demander le délai de livraison ici
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
12.0
€ 3,16 - € 5,26 Demander le délai de livraison ici
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
30.0
  • sur 2
Vis épaulée Tournevis fendu M3 4.0 6.0 Acier inoxydable

20221607

Gamme de prix
€ 2,77 - € 1,66

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tournevis fendu M6 8.0 16.0 Acier inoxydable

20221669

Gamme de prix
€ 5,04 - € 3,02

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tournevis fendu M10 12.0 12.0 Acier inoxydable

20221843

Gamme de prix
€ 7,22 - € 4,33

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tournevis fendu M4 5.0 30.0 Acier inoxydable

20221317

Gamme de prix
€ 3,72 - € 2,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tournevis fendu M5 6.0 5.0 Acier inoxydable

20221355

Gamme de prix
€ 3,45 - € 2,07

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tournevis fendu M5 6.0 16.0 Acier inoxydable

20221485

Gamme de prix
€ 4,72 - € 2,83

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tournevis fendu M4 5.0 4.0 Acier inoxydable

20221928

Gamme de prix
€ 2,86 - € 1,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tournevis fendu M3 4.0 10.0 Acier inoxydable

20221904

Gamme de prix
€ 2,86 - € 1,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tournevis fendu M4 5.0 6.0 Acier inoxydable

20221966

Gamme de prix
€ 2,95 - € 1,77

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tournevis fendu M10 12.0 26.0 Acier inoxydable

20221881

Gamme de prix
€ 9,40 - € 5,64

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • l1
    26.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tournevis fendu M4 5.0 8.0 Acier inoxydable

20221980

Gamme de prix
€ 2,95 - € 1,77

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tournevis fendu M4 5.0 5.0 Acier inoxydable

20221942

Gamme de prix
€ 2,86 - € 1,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tournevis fendu M4 5.0 12.0 Acier inoxydable

20221225

Gamme de prix
€ 3,09 - € 1,85

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tournevis fendu M4 5.0 20.0 Acier inoxydable

20221287

Gamme de prix
€ 3,72 - € 2,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    20.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tournevis fendu M3 4.0 5.0 Acier inoxydable

20221393

Gamme de prix
€ 2,77 - € 1,66

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tournevis fendu M5 6.0 10.0 Acier inoxydable

20221430

Gamme de prix
€ 4,72 - € 2,83

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tournevis fendu M6 8.0 8.0 Acier inoxydable

20221584

Gamme de prix
€ 5,04 - € 3,02

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tournevis fendu M6 8.0 12.0 Acier inoxydable

20221645

Gamme de prix
€ 5,04 - € 3,02

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tournevis fendu M6 10.0 12.0 Acier inoxydable

20221720

Gamme de prix
€ 5,36 - € 3,22

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tournevis fendu M5 6.0 30.0 Acier inoxydable

20221546

Gamme de prix
€ 5,26 - € 3,16

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0