Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre du pas | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,5131 - € 1,8623 | 280 En stock |
|
M8
|
Transparent
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,1238 - € 0,2255 | 874 En stock |
|
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,0369 - € 0,0515 | 1500 En stock |
|
M3
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,0478 - € 0,0665 | 4409 En stock |
|
M3
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,059 - € 0,0823 | 8995 En stock |
|
M3
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,1196 - € 0,1644 | Demander le délai de livraison ici |
|
M5
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,0697 - € 0,0972 | 1000 En stock |
|
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,0907 - € 0,1267 | 3500 En stock |
|
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,0659 - € 0,0919 | 3400 En stock |
|
M3
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,0529 - € 0,0739 | 5850 En stock |
|
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,1031 - € 0,1876 | 578 En stock |
|
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,1556 - € 0,2837 | Demander le délai de livraison ici |
|
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,1207 - € 0,2211 | 45420 En stock |
|
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,0907 - € 0,1439 | Demander le délai de livraison ici |
|
M5
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,1257 - € 0,2284 | 1098 En stock |
|
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,2342 - € 0,3811 | 800 En stock |
|
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,0727 - € 0,1012 | 1000 En stock |
|
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,0924 - € 0,1469 | 750 En stock |
|
M5
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,0621 - € 0,0867 | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
€ 0,0582 - € 0,0813 | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au +31 (0) 497 572 002 ou par mail à -sales@essentracomponents.nl. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.