Menu Rechercher

Vis Étoile M6 10.0 mm PEEK Marron clair

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Article de code:

1440361

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 € 21,9262
50 - 99 € 20,7186
100 + € 19,4965
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 219,26

10 x € 21,9262

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 4.4 mm
Filetage M6
Longueur filetage 10.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Étoile
Couleur Marron clair
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Matière complète Polyétheréthercétone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter