Menu Rechercher

Vis Tête creuse Bouton hexagonal M3 10.0 mm PC

Une vis à tête cylindrique hexagonale creuse fabriquée en polycarbonate (PC) transparent, donnant lieu à une fixation solide et esthétiquement plaisante avec une bonne résistance à la température. Le PC est une excellente option pour les applications dans les secteurs électrique, de la vente au détail et des points de vente.
Article de code:

193100300022

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 99 € 0,4583
100 - 499 € 0,4481
500 + € 0,4394
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

€ 22,92

50 x € 0,4583

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 2.5 mm
Ø tête 5.5 mm
Épaisseur tête 3.0 mm
Filetage M3
Longueur filetage 10.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Couleur Transparent
Code produit 3926909790
Matière complète Polycarbonate

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter