Les vis autotaraudeuses à tête cylindrique cruciforme peuvent être installées à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme et sont idéales pour l'assemblage de tôles. Fabriqués en polyphtalamide chargé 45 % fibre de verre, avec finition noire.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2124 - € 0,387 | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,4743 - € 0,7725 | Demander le délai de livraison ici |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,4801 - € 0,7551 | Demander le délai de livraison ici |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,2808 - € 0,4568 | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,3564 - € 0,5805 | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,2633 - € 0,4277 | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,1789 - € 0,3273 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1068 - € 0,1949 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,2007 - € 0,3652 | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,4583 - € 0,7434 | Demander le délai de livraison ici |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,1337 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,1414 - € 0,1571 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1891 - € 0,1993 | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,16 - € 0,1687 | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,3637 - € 0,3637 | Demander le délai de livraison ici |
5.5 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,5368 - € 0,5645 | Demander le délai de livraison ici |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,1344 - € 0,1498 | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1542 - € 0,1615 | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,2735 - € 0,2895 | Demander le délai de livraison ici |
4.5 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,4364 - € 0,4364 | Demander le délai de livraison ici |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.