Menu Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête basse fendue

En stock

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse et d’un entraînement à fente. Les entraînements à fente acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que les ouvertures encastrées. Il convient d’utiliser une lame adaptée pour minimiser le glissement.

Ces vis constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE. Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0162.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 Matière l1 025 d2 a012 D3 Ajouter au panier
€ 3,2032 - € 4,576 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox noirci 316
16.0
4.5
12.0
€ 3,7055 - € 5,2936 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox noirci 316
30.0
4.5
12.0
€ 3,373 - € 4,8186 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox noirci 316
20.0
4.5
12.0
€ 3,1789 - € 4,5413 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox noirci 316
18.0
3.7
10.0
€ 3,1304 - € 4,472 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox noirci 316
14.0
4.5
12.0
€ 3,4652 - € 4,9504 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox 316
25.0
4.5
12.0
€ 3,2274 - € 4,6106 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox 316
18.0
4.5
12.0
€ 3,0333 - € 4,3333 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox 316
12.0
4.5
12.0
€ 2,5237 - € 3,6053 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
5.0
Inox 316
10.0
2.0
8.0
€ 2,912 - € 4,16 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox 316
12.0
2.8
10.0
€ 2,6693 - € 3,8133 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
5.0
Inox 316
16.0
2.0
8.0
€ 3,1061 - € 4,4373 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox 316
14.0
4.5
12.0
€ 2,4544 - € 3,5048 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Acier inox 303
14.0
4.5
12.0
€ 2,3192 - € 3,3176 100 En stock
M3
4.5
5.0
Acier inox 303
8.0
2.0
8.0
€ 2,3192 - € 3,3176 100 En stock
M4
6.0
5.0
Acier inox 303
12.0
2.8
10.0
€ 2,4128 - € 3,4424 100 En stock
M5
7.5
5.0
Acier inox 303
12.0
3.7
10.0
€ 2,3192 - € 3,3176 100 En stock
M3
4.5
5.0
Acier inox 303
14.0
2.0
8.0
€ 2,3712 - € 3,38 100 En stock
M4
6.0
5.0
Acier inox 303
25.0
2.8
10.0
€ 2,4544 - € 3,5048 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Acier inox 303
25.0
3.7
10.0
€ 2,4128 - € 3,4424 59 En stock
M5
7.5
5.0
Acier inox 303
16.0
3.7
10.0
  • sur 6
Vis captive moletée M6 16.0 Inox noirci 316

20188429

Gamme de prix
€ 4,576 - € 3,2032

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • D3
    12.0
Vis captive moletée M6 30.0 Inox noirci 316

20188467

Gamme de prix
€ 5,2936 - € 3,7055

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • D3
    12.0
Vis captive moletée M6 20.0 Inox noirci 316

20188443

Gamme de prix
€ 4,8186 - € 3,373

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • D3
    12.0
Vis captive moletée M5 18.0 Inox noirci 316

20188368

Gamme de prix
€ 4,5413 - € 3,1789

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M6 14.0 Inox noirci 316

20188412

Gamme de prix
€ 4,472 - € 3,1304

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    14.0
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • D3
    12.0
Vis captive moletée M6 25.0 Inox 316

20182151

Gamme de prix
€ 4,9504 - € 3,4652

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • D3
    12.0
Vis captive moletée M6 18.0 Inox 316

20182137

Gamme de prix
€ 4,6106 - € 3,2274

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • D3
    12.0
Vis captive moletée M6 12.0 Inox 316

20182106

Gamme de prix
€ 4,3333 - € 3,0333

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • D3
    12.0
Vis captive moletée M3 10.0 Inox 316

20181918

Gamme de prix
€ 3,6053 - € 2,5237

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    8.0
Vis captive moletée M4 12.0 Inox 316

20181963

Gamme de prix
€ 4,16 - € 2,912

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M3 16.0 Inox 316

20181949

Gamme de prix
€ 3,8133 - € 2,6693

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    8.0
Vis captive moletée M6 14.0 Inox 316

20182113

Gamme de prix
€ 4,4373 - € 3,1061

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    14.0
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • D3
    12.0
Vis captive moletée M6 14.0 Acier inox 303

20139414

Gamme de prix
€ 3,5048 - € 2,4544

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    14.0
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • D3
    12.0
Vis captive moletée M3 8.0 Acier inox 303

20139186

Gamme de prix
€ 3,3176 - € 2,3192

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    8.0
Vis captive moletée M4 12.0 Acier inox 303

20139261

Gamme de prix
€ 3,3176 - € 2,3192

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M5 12.0 Acier inox 303

20139339

Gamme de prix
€ 3,4424 - € 2,4128

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M3 14.0 Acier inox 303

20139230

Gamme de prix
€ 3,3176 - € 2,3192

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    14.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    8.0
Vis captive moletée M4 25.0 Acier inox 303

20139315

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M5 25.0 Acier inox 303

20139384

Gamme de prix
€ 3,5048 - € 2,4544

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M5 16.0 Acier inox 303

20139353

Gamme de prix
€ 3,4424 - € 2,4128

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0