Menu Rechercher

Vis captive M4 20.0 Inox 316

Vis captive dotée d’une tête cylindrique et d’une empreinte hexagonale. Sa conception empêche les vis de se dévisser. Cela signifie que la vis ne tombera pas du trou du panneau dans lequel elle a été insérée. Peut être utilisée dans des trous filetés et non filetés.
Article de code:

20182298

536 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 2,912
100 - 249 € 2,6208
250 - 749 € 2,3296
750 + € 2,0384
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 2,91

1 x € 2,912

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M4
l1 025 20.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Matière Inox 316
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter