Menu Rechercher

Vis captive M2.5 5.0 Inox noirci 316

Vis captive dotée d'une tête cylindrique et d’une empreinte hexagonale. Sa conception empêche les vis de se dévisser. Cela signifie que la vis ne tombera pas du trou du panneau dans lequel elle a été insérée. Peut être utilisée dans des trous filetés et non filetés. Finition noircie et fabriquée en inox.
Article de code:

20185749

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 2,0106
100 - 249 € 1,8096
250 - 749 € 1,6085
750 + € 1,4074
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 2,01

1 x € 2,0106

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M2.5
l1 025 5.0
d2 a012 1.8
l2 025 3.0
d3 max 4.5
d4 min 2.8
H1 max 2.5
Matière Inox noirci 316
Type d'entraînement Clé hexagonale
Finition Noirci
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter