Menu Rechercher

Vis captive M16 100.0 Inox noirci 316

Vis captive CHC. La conception empêche les vis de se dévisser. Cela signifie que la vis ne tombera pas du trou du panneau dans lequel elle a été insérée. Peut être utilisée dans des trous filetés ou non filetés. Finition noircie et fabriquée en acier inoxydable.
Article de code:

20186463

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 17,5867
100 - 249 € 15,828
250 - 749 € 14,0694
750 + € 12,3107
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 17,59

1 x € 17,5867

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M16
l1 025 100.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Matière Inox noirci 316
Type d'entraînement Clé hexagonale
Finition Noirci
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter