Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale M3 4.0 mm PA Naturel

Cette vis à tête hexagonale est fabriquée en nylon naturel, est pleinement filetée et utilisée dans un large éventail de secteurs et d'applications, notamment les assemblages électriques et électroniques. ‌Normes ISO 4017, NF EN 24017 et DIN 933 à titre indicatif uniquement.
Article de code:

0020060000VR

1292 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 € 0,0906
10000 - 19999 € 0,0864
20000 + € 0,0817
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 90,60

1000 x € 0,0906

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance à plat 5.5 mm
Épaisseur tête 2.0 mm
Longueur filetage 4.0 mm
Filetage M3
Couleur Naturel
Matière PA
Type de tête Tête hexagonale
Type de vis Vis entièrement filetée
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter