Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale M5 10.0 mm PA Noir

Cette vis à tête hexagonale est fabriquée en nylon noir, est pleinement filetée et utilisée dans un large éventail de secteurs et d'applications, notamment les assemblages électriques et électroniques.
Article de code:

0020280001VR

13545 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 19999 € 0,075
20000 + € 0,0617
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 7,50

100 x € 0,075

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance à plat 8.0 mm
Épaisseur tête 3.5 mm
Longueur filetage 10.0 mm
Filetage M5
Couleur Noir
Matière PA
Type de tête Tête hexagonale
Type de vis Vis entièrement filetée
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter