Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale M8 70.0 mm PA Naturel

Cette vis à tête hexagonale est fabriquée en nylon naturel, est pleinement filetée et utilisée dans un large éventail de secteurs et d'applications, notamment les assemblages électriques et électroniques. ‌Normes ISO 4017, NF EN 24017 et DIN 933 à titre indicatif uniquement.
Article de code:

0021480000VR

266 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 € 0,2167
5000 - 9999 € 0,2066
10000 + € 0,1964
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 108,35

500 x € 0,2167

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance à plat 13.0 mm
Épaisseur tête 5.5 mm
Longueur filetage 70.0 mm
Filetage M8
Couleur Naturel
Matière PA
Type de tête Tête hexagonale
Type de vis Vis entièrement filetée
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter