Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale M5 50.0 mm PA Naturel

Cette vis à tête hexagonale est partiellement filetée et fabriquée en nylon naturel. Elle est utilisée dans un large éventail de secteurs et d'applications, notamment les assemblages électriques et électroniques. Norme DIN 931 à titre indicatif uniquement.
Article de code:

0025370000VR

1000 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 € 0,1267
10000 - 19999 € 0,1203
20000 + € 0,1139
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 126,70

1000 x € 0,1267

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance à plat 8.0 mm
Épaisseur tête 3.5 mm
Longueur filetage 50.0 mm
Filetage M5
Couleur Naturel
Matière PA
Type de tête Tête hexagonale
Type de vis Vis partiellement filetée
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter