Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale M8 125.0 mm PA Naturel

Cette vis à tête hexagonale est partiellement filetée et fabriquée en nylon naturel. Elle est utilisée dans un large éventail de secteurs et d'applications, notamment les assemblages électriques et électroniques. Norme DIN 931 à titre indicatif uniquement.
Article de code:

0025800000VR

995 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 0,5994
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 599,40

1000 x € 0,5994

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance à plat 13.0 mm
Épaisseur tête 5.3 mm
Longueur filetage 125.0 mm
Filetage M8
Couleur Naturel
Matière PA
Type de tête Tête hexagonale
Type de vis Vis partiellement filetée
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter