Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale M2.5 12.0 mm PA Naturel

Notre gamme de boulons à tête hexagonale fendue est fabriquée en nylon naturel, et ils constituent des fixations polyvalentes pour une large gamme d'applications et d'industries. Ce boulon peut être fixé avec un tournevis plat ou cruciforme.
Article de code:

50M025045K012

910 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,0422
5000 - 19999 € 0,0379
20000 + € 0,0341
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 42,20

1000 x € 0,0422

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance à plat 4.0 mm
Longueur filetage 12.0 mm
Filetage M2.5
Couleur Naturel
Matière PA
Type de tête Tête hexagonale
Type de vis Vis partiellement filetée
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter