Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale M5 8.0 mm PA Naturel

Notre gamme de boulons à tête hexagonale fendue est fabriquée en nylon naturel, et ils constituent des fixations polyvalentes pour une large gamme d'applications et d'industries. Ce boulon peut être fixé avec un tournevis plat ou cruciforme.
Article de code:

50M050080K008

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,0494
5000 - 19999 € 0,0445
20000 + € 0,04
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 49,40

1000 x € 0,0494

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 8.0 mm
Filetage M5
Couleur Naturel
Matière PA
Type de tête Tête hexagonale
Type de vis Vis partiellement filetée
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter