Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale M8 20.0 mm PA Naturel

Cette vis à tête hexagonale est fabriquée en nylon naturel, est pleinement filetée et utilisée dans un large éventail de secteurs et d'applications, notamment les assemblages électriques et électroniques. ‌Normes ISO 4017, NF EN 24017 et DIN 933 à titre indicatif uniquement.
Article de code:

50M080125J020

2415 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,1728
5000 - 19999 € 0,1556
20000 + € 0,14
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 172,80

1000 x € 0,1728

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M8
Couleur Naturel
Matière PA
Type de tête Tête hexagonale
Type de vis Vis partiellement filetée
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter