Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale M8 20.0 mm PA Naturel

Notre gamme de boulons à tête hexagonale fendue est fabriquée en nylon naturel, et ils constituent des fixations polyvalentes pour une large gamme d'applications et d'industries. Ce boulon peut être fixé avec un tournevis plat ou cruciforme.
Article de code:

50M080125K020

1000 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,1728
5000 - 19999 € 0,1556
20000 + € 0,14
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 172,80

1000 x € 0,1728

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M8
Couleur Naturel
Matière PA
Type de tête Tête hexagonale
Type de vis Vis partiellement filetée
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter