Menu Rechercher

Tête cylindrique cruciforme Vis d’étanchéité M4 6.0 Acier inox 303

Les vis d'étanchéité à tête cylindrique avec entraînement cruciforme sont conçues pour protéger les applications contre la saleté, les fluides ou les gaz. Utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou les moteurs. Fabriquées en acier inoxydable, réutilisables et adaptées à des températures allant de -100 °C à +260 °C.
Article de code:

20225506

85 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 7,4533
50 - 99 € 5,9626
100 - 199 € 5,59
200 - 499 € 5,2173
500 + € 4,8446
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 7,45

1 x € 7,4533

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M4
l1 6.0
h1 max 3.3
w1 8.0
d2 max 8.0
d3 ±0.05 4.5
Matière Acier inox 303
Type d'entraînement Empreintes torx
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter