Menu Rechercher

Vis épaulée M5 6.0 8.0 Inox 316

Vis épaulée à tête ultra basse six pans creux. Conception profil surbaissé. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire. Fabriquée en Acier inoxydable.
Nouvelle référence Essentra:

20224929

Ancienne référence Essentra:

20224929

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 4,68
100 - 249 € 4,21
250 - 749 € 3,74
750 + € 3,28
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 4,68

1 x € 4,68

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 8.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 1.7
A/F 3.0
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter