Menu Rechercher

Vis épaulée M10 12.0 30.0 Inox 316

Vis épaulée à tête ultra basse six pans creux. Conception profil surbaissé. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire. Fabriquée en Acier inoxydable.
Article de code:

20232429

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 10,17
100 - 249 € 9,15
250 - 749 € 8,14
750 + € 7,12
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 10,17

1 x € 10,17

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 30.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter