Menu Rechercher

Vis épaulée M3 4.0 6.0 Inox noirci 316

Vis épaulée à tête ultra basse six pans creux. Conception profil surbaissé. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire. Fabriquée en Acier inoxydable.
Article de code:

20232474

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 3,18
100 - 249 € 2,86
250 - 749 € 2,54
750 + € 2,23
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 3,18

1 x € 3,18

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 6.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 1.3
A/F 2.0
Matière Inox noirci 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter