Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,1018 |
10000 - 19999 | € 0,097 |
20000 + | € 0,0918 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 12.0 mm |
---|---|
Ø tête | 0.472 in |
Épaisseur tête | 3.6 mm |
Épaisseur tête | 0.142 in |
Filetage | M6 |
Diamètre du pas | 1.0 mm |
Diamètre du pas | 0.039 in |
Longueur filetage | 20.0 mm |
Longueur filetage | 0.787 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Matière | PA |
Finition | Sans finition |
Couleur | Naturel |
Code produit | 3926909790 |
Caractéristiques | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.