Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 - 124 | € 2,3841 |
125 - 249 | € 2,2463 |
250 + | € 2,1223 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 4.5 mm |
---|---|
Ø tête | 0.177 in |
Épaisseur tête | 1.7 mm |
Épaisseur tête | 0.067 in |
Filetage | M2.6 |
Longueur filetage | 12.0 mm |
Longueur filetage | 0.472 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Bouton cruciforme |
Matière | PPS |
Finition | Sans finition |
Couleur | Beige |
Code produit | 3926909790 |
Caractéristiques | UL94 V-0 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.