Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | € 0,642 |
1000 + | € 0,3099 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 5.7 mm |
---|---|
Ø tête | 0.224 in |
Épaisseur tête | 2.5 mm |
Épaisseur tête | 0.098 in |
Filetage | M3 |
Diamètre du pas | 0.5 mm |
Diamètre du pas | 0.02 in |
Longueur filetage | 12.1 mm |
Longueur filetage | 0.476 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Bouton cruciforme |
Matière | PA |
Finition | Sans finition |
Couleur | Naturel |
Code produit | 3926909790 |
Caractéristiques | UL94 V-2 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.