Menu Rechercher

Vis machine Tête plate Tournevis fendu M5 10.0 mm PC Transparent

Cette vis à tête bombée fendue a un profil large mais mince, pour prévenir tout vandalisme de l'assemblage. Fabriqué en nylon naturel et conforme à la norme NF E 25-128.
Nouvelle référence Essentra:

10116944

Ancienne référence Essentra:

0170281700VR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 0,0257
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 25,70

1000 x € 0,0257

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 10.0 mm
Filetage M5
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de tête Tête plate
Couleur Transparent
Matière PC
Code produit 3926909790
Type de vis Vis machine

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter