Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm PA Noir

Article de code:

0100210001VR

11654 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + € 0,0488
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 4,88

100 x € 0,0488

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 2.7 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Filetage M4
Couleur Noir
Finition Sans finition
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée plate
Caractéristiques DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Code produit 3926909790
Caractéristiques DIN 963
Caractéristiques ISO 2009
Caractéristiques NF E 25-123

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter