0100210500VR
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | € 0,2051 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur tête | 2.7 mm |
---|---|
Épaisseur tête | 0.106 in |
Longueur filetage | 16.0 mm |
Longueur filetage | 0.63 in |
Filetage | M4 |
Couleur | Naturel |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Type de vis | Vis machine |
Type de tête | Tête fraisée |
Caractéristiques | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
Code produit | 3926909790 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Caractéristiques | DIN 963 |
Caractéristiques | ISO 2009 |
Caractéristiques | NF E 25-123 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.