Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 25.0 mm PVDF Naturel

Article de code:

0100230500VR

2674 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + € 0,4583
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 45,83

100 x € 0,4583

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 2.7 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Filetage M4
Couleur Naturel
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Caractéristiques DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Caractéristiques DIN 963
Caractéristiques ISO 2009
Caractéristiques NF E 25-123

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter