Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 60.0 mm PA Naturel

Article de code:

0100870000VR

5500 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 € 0,2269
5000 - 9999 € 0,2167
10000 + € 0,2051
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 113,45

500 x € 0,2269

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 2.7 mm
Longueur filetage 60.0 mm
Filetage M5
Couleur Naturel
Finition Sans finition
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée plate
Caractéristiques DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Code produit 3926909790
Caractéristiques DIN 963
Caractéristiques ISO 2009
Caractéristiques NF E 25-123

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter