Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M4 25.0 mm PA Naturel

Cette vis est dotée d'une tête ovale fendue, qui allie les principales caractéristiques des fixations à tête bombée et fraisée. Elle est en nylon naturel et sert dans un large éventail d'applications et de secteurs.
Article de code:

0110230000VR

6000 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 € 0,0918
10000 - 19999 € 0,0871
20000 + € 0,0825
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 91,80

1000 x € 0,0918

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 3.7 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Filetage M4
Couleur Naturel
Finition Sans finition
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée bombée
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter