Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M2 5.0 mm Nylon Naturel

Article de code:

080010500002

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 € 0,208
500 - 999 € 0,1964
1000 + € 0,1513
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

€ 52,00

250 x € 0,208

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 1.2 mm
Longueur filetage 5.0 mm
Filetage M2
Couleur Naturel
Finition Sans finition
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Caractéristiques DIN 963
Code produit 3926909790
Caractéristiques DIN 963

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter