Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Acier doux Blanc

Cette vis à tête fraisée fendue est en acier zingué. Conforme aux normes DIN 963 et ISO 2009.
Article de code:

080042040952

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 € 0,0867
1000 + € 0,0622
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 43,35

500 x € 0,0867

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 2.2 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M4
Couleur Blanc
Finition Zingué
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Caractéristiques DIN 963
Code produit 7318190090
Caractéristiques DIN 963

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter