Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M6 12.0 mm Nylon Noir

Article de code:

080061259902

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 € 0,4001
500 - 999 € 0,2822
1000 + € 0,2197
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 40,01

100 x € 0,4001

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 3.3 mm
Longueur filetage 12.0 mm
Filetage M6
Couleur Noir
Finition Sans finition
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Caractéristiques DIN 963
Code produit 3926909790
Caractéristiques DIN 963

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter