Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M1.2 PEEK Marron clair

Une micro-vis machine à tête fraisée dotée d'un entraînement à empreinte cruciforme. Fabriquée en plastique classé UL.
Article de code:

1440006

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 € 7,1773
100 - 499 € 3,4177
500 + € 3,0732
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 71,77

10 x € 7,1773

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M1.2
Couleur Marron clair
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Caractéristiques UL94 V-0
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Caractéristiques UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter