Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M3 Reny Naturel

Une vis machine standard à tête fraisée, avec un entraînement à empreinte cruciforme. Fabriquée en plastique classé UL.
Article de code:

1440025

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 € 3,7333
100 - 499 € 1,7777
500 - 999 € 1,6675
1000 + € 1,571
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 37,33

10 x € 3,7333

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M3
Couleur Naturel
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Caractéristiques UL94 HB
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Caractéristiques UL94 HB

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter