Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M5 Reny Naturel

Une vis machine standard à tête fraisée, avec un entraînement à empreinte cruciforme. Fabriquée en plastique classé UL.
Article de code:

1440033

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 € 1,141
500 - 999 € 1,0776
1000 + € 1,0143
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 114,10

100 x € 1,141

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M5
Couleur Naturel
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Caractéristiques UL94 HB
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Caractéristiques UL94 HB

Le produit 1440033 remplace :

Noir Reny Tête cruciforme Tête fraisée Vis machine - Filetage M5; Longueur filetage 10.0 mm | 0.394 in; Ø tête 10.0 mm | 0.394 in;
Article de code: 1440066

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter