Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M5 Reny Naturel

Une vis machine standard à tête fraisée, avec un entraînement à empreinte cruciforme. Fabriquée en plastique classé UL.
Article de code:

1440036

150 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 € 1,9845
250 - 499 € 1,8742
500 + € 1,764
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

€ 99,23

50 x € 1,9845

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M5
Couleur Naturel
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Caractéristiques UL94 HB
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Caractéristiques UL94 HB

Le produit 1440036 remplace :

Noir Reny Tête cruciforme Tête fraisée Vis machine - Filetage M5; Longueur filetage 20.0 mm | 0.787 in; Ø tête 10.0 mm | 0.394 in;
Article de code: 1440069

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter