Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M6 Reny Naturel

Une vis machine standard à tête fraisée, avec un entraînement à empreinte cruciforme. Fabriquée en plastique classé UL.
Article de code:

1440039

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 € 2,5082
250 - 499 € 2,3703
500 + € 2,2187
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

€ 125,41

50 x € 2,5082

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Couleur Naturel
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Caractéristiques UL94 HB
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Caractéristiques UL94 HB

Le produit 1440039 remplace :

Noir Reny Tête cruciforme Tête fraisée Vis machine - Filetage M6; Longueur filetage 12.0 mm | 0.472 in; Ø tête 12.0 mm | 0.472 in;
Article de code: 1440072

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter