Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M4 PPS Beige

Une vis machine standard à tête fraisée, avec un entraînement à empreinte cruciforme. Fabriquée en plastique classé UL.
Article de code:

1440087

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 € 3,1697
125 - 249 € 2,9905
250 + € 2,8251
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

€ 79,24

25 x € 3,1697

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M4
Couleur Beige
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée
Caractéristiques UL94 V-0
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Caractéristiques UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter