Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M5 PEEK Brun clair

Article de code:

181050870409

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 € 4,9032
50 - 999 € 3,1718
1000 + € 2,3861
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 49,03

10 x € 4,9032

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M5
Couleur Brun clair
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée plate
Caractéristiques UL94 V-0
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Caractéristiques UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter