Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M2.5 10.0 mm Nylon Naturel

Vis à tête fraisée plate à fente en nylon 6/6 M2.5x.45
Article de code:

50M025045H010

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,0418
5000 - 19999 € 0,0376
20000 + € 0,0338
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 41,80

1000 x € 0,0418

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 1.5 mm
Longueur filetage 10.0 mm
Filetage M2.5
Couleur Naturel
Finition Sans finition
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée plate
Caractéristiques DIN 963, NF E 25-123
Code produit 3926909790
Caractéristiques DIN 963
Caractéristiques NF E 25-123

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter