Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M2.5 16.0 mm PA Naturel

Vis à tête fraisée plate à fente en nylon 6/6 M2.5x.45
Article de code:

50M025045H016

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,0425
5000 - 19999 € 0,0383
20000 + € 0,0345
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 42,50

1000 x € 0,0425

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre minimal de tête 4.4 mm
Diamètre maximal de tête 5.5 mm
Épaisseur tête 1.5 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Filetage M2.5
Couleur Naturel
Finition Sans finition
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête plate
Caractéristiques DIN 963, NF E 25-123
Code produit 3926909790
Caractéristiques DIN 963
Caractéristiques NF E 25-123

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter