Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M5 6.0 mm Nylon Naturel

Une vis bombée cruciforme fabriquée en nylon naturel, résultant en une fixation légère avec une large variété d'applications dans divers secteurs. Le nylon offre un bon équilibre entre force mécanique et propriétés d'isolation.
Article de code:

50M050080I006

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,049
5000 - 19999 € 0,0441
20000 + € 0,0397
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 49,00

1000 x € 0,049

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre minimal de tête 8.9 mm
Diamètre maximal de tête 10.4 mm
Épaisseur tête 2.7 mm
Longueur filetage 6.0 mm
Filetage M5
Couleur Naturel
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée plate
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter