Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M5 40.0 mm Nylon Naturel

Une vis bombée cruciforme fabriquée en nylon naturel, résultant en une fixation légère avec une large variété d'applications dans divers secteurs. Le nylon offre un bon équilibre entre force mécanique et propriétés d'isolation.
Article de code:

50M050080I040

2500 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 € 0,0713
2500 - 9999 € 0,0642
10000 + € 0,0577
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 35,65

500 x € 0,0713

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre minimal de tête 8.9 mm
Diamètre maximal de tête 10.4 mm
Épaisseur tête 2.7 mm
Longueur filetage 40.0 mm
Filetage M5
Couleur Naturel
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée plate
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter