Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M10 35.0 mm Nylon Naturel

Nylon 6/6 M10x1.5 Flat Countersunk Slotted Machine Screw
Article de code:

50M100150H035

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 € 0,287
2500 - 9999 € 0,2583
10000 + € 0,2324
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 143,50

500 x € 0,287

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 5.0 mm
Longueur filetage 35.0 mm
Filetage M10
Couleur Naturel
Finition Sans finition
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête fraisée plate
Caractéristiques DIN 963, NF E 25-123
Code produit 3926909790
Caractéristiques DIN 963
Caractéristiques NF E 25-123

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter